Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAT33 H

CAT33 H
Das modulare CAT-Konzept erleichtert den Austausch kritischer Komponenten wie Motoren, Getriebe, Spindeln, Befestigungen usw. Kundenspezifische Aktuatoren lassen sich mühelos und kosteneffizient aus Standardteilen zusammensetzen. Dank ihrer Flexibilität eignet sich die Reihe CAT für eine unendliche Anzahl an Anwendungen.
Technische Daten
Druck-/Zugbelastung
bis zu 1.200 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 150 mm/s
Hub
100 bis 400 mm
Spannung
120/230/400 V AC oder 12/24 V DC
Betriebstemperatur
-20 bis +50 °C
Schutzart
IP 20/44/65
SKF logo