Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Baureihe FD

Baureihe FD
Die Baureihe FD verbindet einen nahezu geräuschlosen Betrieb mit einer belastbaren Konstruktion sowie Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit. Dadurch eignet sie sich besonders für medizinische und pflegetechnische Bereiche wie Entspannungssessel und Massagestühle sowie für Industrieautomation, Steuerung von Sicherheitstüren und Motorbetrieb von Fenstern und Lichtkuppeln.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kosteneffizient
  • Hall-Sensoren für Feedback
  • Integrierte Endschalter (werkseitig eingestellt)
  • Hintere Gabelbefestigung um 90° drehbar
  • Zertifizierung gemäß UL 1004
Technische Daten FD:
Druckbelastung
bis zu 6.000 N
Zugbelastung
bis zu 4.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 6,2 mm/s
Hublänge
50 bis 300 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 52

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • OHW
  • Erneuerbare Energien - Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Fördertechnik
SKF logo