Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

LEMC

Der elektromechanische Modularzylinder vom Typ LEMC besteht aus verschiedenen Elementen:
  • Lineareinheit
  • Motoradapter
  • Begrenzungsschalter
  • Motor und Steuereinheit
Die hochwertigen Materialien des LEMC widerstehen auch den rauesten industriellen Bedingungen.
Die Schutzart entspricht IP54S ( IP65S auf Anfrage).
Die Einheiten haben Hublängen von 100 bis 600 mm für Größe 21 und bis 800 mm für Größe 30.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hohe Effizienz
  • Lange Gebrauchsdauer dank SKF Planetenrollengewindetriebe
  • Kompaktes und robustes Design
  • Modulares Konzept mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und Optionen
  • Erhältlich für alle Motormarken
  • Kleveres und frei programmierbares Antriebssystem
Technische Daten
Gewindesteigungbis zu 10 mm
Nennkraftbis zu 80 kN
Drehzahl:
bis zu 1 000 mm/s
Hubvon 100 bis 800 mm

Datenblätter

Typische Anwendungen

  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Montagetechnik 
  • Prüfgeräte, Prüftechnik 
  • Labortisch 
  • Prüfstände 
  • Servopresse 
  • Umformungstechnologie 
  • Blasformen 
  • Fügetechnologie 
  • Alle Prozessanwendungen...
SKF logo