Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Magdrive

Magdrive
MAGDRIVE-Linearantriebe/Aktuatoren verbinden Leistungsstärke mit ruhigem Betrieb in einem schlanken Gehäuse, das sich ausgezeichnet für medizinische Einsatzbereiche wie Hubvorrichtungen und ähnliche Geräte eignet. Die einzigartige und effiziente Getriebetechnologie stellt hohe Schubkraft und geringen Lärmpegel sicher. Die strapazierfähige Konstruktion sorgt für lange Haltbarkeit ohne Wartungsbedarf.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Kosteneffizient
  • Geräuscharm
  • Die Steuereinheit kann am Aktuator (Stellantrieb) angebracht werden.
Technische Daten Magdrive:
Druckbelastung
6.000 N
Zugbelastung
bis zu 6.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
8,5 mm/s
Hub50 bis 700 mm
Spannung24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP X0/X4S

DatenblattBedienungsanleitung

Typische Einsatzbereiche

  • Medizin
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Papier- und Zellstoff
  • Fördertechnik
SKF logo