Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Baureihe Magforce

Magforce SLS
Die Reihe Magforce besteht aus Spindeleinheiten mit Schneckengetriebe. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen für industrielle und andere Anwendungen. Die Aktuatoren (Stellantriebe) sind mit verschiedenen Motorversionen erhältlich. Magforce gewährleistet stabile, schnelle und leise Bewegungen mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Einschaltdauer. Zu den Aktuatoren gehören viele Schnittstellenoptionen wie Hall-Encoder, Endschalter, Spindelverlängerung usw.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen
  • Großer Geschwindigkeits-/Kraftbereich
  • Robuste Konstruktion
Technische Daten SLS:
Druckbelastung
bis zu 50.000 N
Zugbelastung
bis zu 50.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 74 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
3X400 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten SKS/SKA:
Druckbelastung
bis zu 30.000 N
Zugbelastung
bis zu 30.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 45 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
3X400 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten SKD:
Druckbelastung
bis zu 15.000 N
Zugbelastung
bis zu 15.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 25 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
3X400 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten STD:
Druckbelastung
bis zu 15.000 N
Zugbelastung
bis zu 15.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 10 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
3X400 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten STW:
Druckbelastung
bis zu 15.000 N
Zugbelastung
bis zu 15.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 12 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
230 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten SKG:
Druckbelastung
bis zu 15.000 N
Zugbelastung
bis zu 15.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 55 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten STG:
Druckbelastung
bis zu 15.000 N
Zugbelastung
bis zu 15.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 14 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten DSP:
Druckbelastung
bis zu 4.500 N
Zugbelastung
bis zu 4.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 50 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
3X400 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten ASM:
Druckbelastung
bis zu 4.000 N
Zugbelastung
bis zu 4 000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 50 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
12/24 V DC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung
Technische Daten WSP:
Druckbelastung
bis zu 2.600 N
Zugbelastung
bis zu 2.600 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 50 mm/s
Hublänge
100‒700 mm
Spannung
230 V AC
Betriebstemperatur
-10 bis +40 °C
Schutzart
IP 54

Weitere technische Angaben
Bedienungsanleitung

Typische Einsatzbereiche

  • Medizin
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel und Getränke
  • OHW
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Fördertechnik
SKF logo