Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

MAX-3

MAX-3
Die Reihe MAX-3 umfasst leistungsstarke Gleichstrom-Aktuatoren (Stellantriebe). Sie laufen sehr leise, benötigen nur wenig Platz und können in praktisch jedem Winkel in senkrechter oder waagrechter Position installiert werden. Die Reihe ist für medizinische Anwendungen zugelassen und als Komplettsystem mit Steuerung, Betriebseinheiten und Zubehör erhältlich.
Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 8.000 N
Zugbelastung
bis zu 6.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 12,7 mm/s
Hub
50 bis 700 mm
Spannung
12/24 V DC
Betriebstemperatur
0 bis +40 °C
Schutzart
IP 66S

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo