Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Baureihe SJ

Baureihe SJ
Die Hub- und Verstellsysteme der Baureihe SJ eignen sich ideal für sich wiederholende Bewegungsabläufe in Einsatzbereichen mit Wechselstromversorgung. Sie arbeiten zuverlässig und effizient in einer Vielzahl von Antriebsgeräten und Einsatzbereichen vom Gesundheitswesen bis hin zum Büro.

Eigenschaften und Vorteile

  • Motor mit Überhitzungsschutz (+120 ± 5 °C)
  • Trapezgewindespindel
  • Selbsthemmend
  • Integrierte Endschalter
  • Getriebe (Metall)
  • Potentiometer für Feedback
  • Zertifizierung nach UL 1004/UL 60601-1*

* nur als Option für SJ35 und SJ45

Technische Daten zur Baureihe SJ:
Druckbelastung
bis zu 5.000 N
Zugbelastung
bis zu 5.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 6,6 mm/s
Hublänge
100‒600 mm
Spannung
115/230 V AC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 52

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • OHW
  • Erneuerbare Energien - Solar
  • Rohr und Papier
  • F&A
  • Fördertechnik
SKF logo