Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SRSA

SRSA
Dank der Nutzung von SKF Planetenrollengewindetrieben erweitern SKF Zylinder die Grenzen von Linearzylindern. Sie zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit, hohe Beschleunigung und hohe Belastbarkeit aus.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hydraulische Leistung
  • Pneumatische Geschwindigkeit
Technische Daten
Nennkraft
bis zu 225,5 kN
Lineargeschwindigkeit
bis zu 1.500 mm/s

Datenblätter

Typische Anwendungen

  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Fertigungsautomaten
  • Öl und Gas
SKF logo