Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

STA-STE

STA-STE
Die Tischschalter dienen zur Einstellung von Aktuatoren (Stellantrieben) in Tischen, Stühlen, Sofas und anderen verstellbaren Möbelstücken. Sie können zur Ausführung von bis zu 3 Aktuatorfunktionen verwendet werden und lassen sich einfach montieren, ohne das Erscheinungsbild des Möbelstücks zu beeinträchtigen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Einfach und präzise
  • Elegantes Design
  • Speicherposition
Technische Daten
Betriebsleistung
12/50 V DC/mA
Höchstanzahl Betriebskanäle
3
Schutzart
IP X0

Datenblätter
SKF logo