Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

STJ-STF

STJ-STF
Mit den elektrischen Fußschaltern können Gleichstrom-Stellantriebe bedient werden. Durch die großen Tasten lassen sich die Aktuatoren (Stellantriebe) mühelos und präzise steuern. Abhängig vom Stecker können die Fußschalter mit verschiedenen Steuergeräten verwendet werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Einfach und präzise
  • Ergonomisches Design
  • Verschiedene Steckeroptionen
Technische Daten
Betriebsleistung
12/50 V DC/mA
Höchstanzahl Betriebskanäle
3
Schutzart
IP X5

Datenblätter
Bedienungsanleitung

STJ / STF

SKF logo