Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

EHA-3

EHA-3
Die EHA-3 Tischschalter dienen zur Bedienung von bis zu 5 Aktuatoren (Stellantrieben), die an ein Steuergerät angeschlossen oder direkt mit einer TFG-Säule verbunden sind. Mit den vorne platzierten Tasten lassen sich die Bewegungen der Aktuatoren (Stellantriebe) mühelos und präzise steuern. Für mehr Flexibilität bei der Fernsteuerung ist ebenfalls eine Infrarot-Ausführung erhältlich.
Technische Daten
Betriebsleistung
12/50 V DC/mA
Höchstanzahl Betriebskanäle
5
Schutzart
IP 67

Datenblätter
SKF logo