Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

EHE

EHE
Die EHE Handschalter werden zur Bedienung von bis zu 2 THG-Säulen verwendet. Mit den vorne platzierten Tasten lassen sich die Bewegungen der Aktuatoren (Stellantriebe) mühelos und präzise steuern. Für mehr Flexibilität bei der Fernsteuerung ist ebenfalls eine Infrarot-Ausführung erhältlich.
Technische Daten
Betriebsleistung
38/50 V DC/mA
Höchstanzahl Betriebskanäle
2
Schutzart
IP X7

Datenblätter

EHE (add)

SKF logo