Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Handschalter

Handschalter CAES
Die Handschalter werden zur Bedienung eines oder mehrerer Aktuatoren verwendet. Mit den vorne platzierten Tasten lassen sich die Bewegungen der Aktuatoren (Stellantriebe) mühelos und präzise steuern. Für mehr Flexibilität bei der Fernsteuerung ist ebenfalls eine Infrarot-Ausführung erhältlich.
SKF logo