Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CRAB 05

CRAB 05
CRAB 05 ist ein äußerst kompakter schwenkbarer Aktuator mit hoher statischer Tragfähigkeit.
Er eignet sich für Justierungs- und/oder Neigeanwendungen in begrenzten Einbauräumen und/oder bei hohen Steifigkeitsanforderungen.  
CRAB 05 lässt sich problemlos integrieren und bietet eine kostengünstige Lösung in OEM-Anwendungen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Mehrfach-Abtriebswellen
  • Mehrfach-Motoroptionen
  • Klein und kompakt
Technische Daten CRAB 05
Max. dynamisches Ausgangsdrehmoment
100 Nm
Max. dynamisches Eingangsdrehmoment
4,4 Nm
Max. Radialkraft
5.000 N
Leistungsfaktor
30 bis 40 %
Max. Eingangsgeschwindigkeit
300 U/min
Getriebeübersetzung
56:1 bis 57:1

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • O&G
  • Medizintechnik
  • F&A
SKF logo