Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Hub- und Verstellsysteme

Hub- und Verstellsysteme
SKF Hub- und Verstellsysteme sorgen für Rotationsbewegungen. Langsam oder schnell. Leichte oder schwere Aufgaben. Komplexe oder einfache Anordnungen. Sie können aus einer Vielzahl von Einsatzbereichen wählen. Sie werden eine Lösung finden, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet. Da das Getriebe in einem Schritt gefertigt wird, können Sie sich bei Verwendung eines Kugelgewindetriebs auch auf ein Höchstmaß an Effizienz verlassen. Die Ausführungen mit Schlupfverhinderung gewährleisten maximale Präzision.
SKF logo