Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CAWA

CAWA
CAWA
CAWA ist eine leistungsstarke, robuste und dennoch kompakte Teleskopsäule für vertikal hängende Lasten. Dank des ruhigen Betriebs und der sauberen Leitungen eignet sie sich besonders für Patientenlifter und ähnliche Einsatzbereiche.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Auf Lebensdauer geschmiert
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Verschiedene Frontbefestigungen
  • Leistungsstark
Technische Daten CAWA
Druckbelastung
1.650 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
14 mm/s
Hublänge
500‒1.000 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+5 bis +40 °C
Schutzart
IP 20

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo