Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

CPI

CPI-Abbildung
CPI
TELEMAG CPI ist eine sehr stabile, starke und robuste Säule für die Höhenverstellung von Industriearbeitsplätzen. Zu den typischen Einsatzbereichen der Kunden zählen Montagelinien, Verpackungstische, Überwachungsräume und Call Center. Aufgrund der steigenden Produktivität, Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Produktion werden verstellbare Arbeitplätze immer wichtiger. Dieser Trend wird noch durch die neuen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften verstärkt, die ergonomische Arbeitsplätze vorschreiben.

Eigenschaften und Vorteile

  • Schnell
  • Robust und stabil
  • Außenrohr mit T-Schlitz
Technische Daten CPI
Druckbelastung
1.000‒4.000 N
Zugbelastung
1.000‒4.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
31 bis 11 mm/s
Hublänge
200‒700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
30

Weitere technische Angaben

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo