Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

NEU: CPMA

Für ophthalmologische Geräte

CPMA
Die Teleskopsäulen für ophthalmologische Geräte der Reihe CPMA von SKF sind kompakte, zweiteilige Einheiten, die Konstrukteuren die Möglichkeit geben, verschiedene Leistungsmerkmale zu kombinieren.

Mit den Teleskopsäulen der Reihe CPMA müssen Sie hinsichtlich Ästhetik, Geräusch- und Schwingungsdämpfung oder hygienischen Bedenken keinerlei Kompromisse mehr eingehen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Integrierte Universal-Stromversorgungseinheit, kompatibel mit praktisch allen internationalen Spannungs- und Frequenzstandards (Bild 1)
  • Einbaufertig (Bild 2)
  • Softstart und Softabschaltung (Bild 3)
  • Höhere Tragfähigkeit
  • Mehrere Ausgangsstecker als Zubehör
  • Kabelführung in der Teleskopsäule
Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 2 000 N
Zugbelastung
0 N
Dynamische außermittige Belastung
bis zu 250 Nm
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 15 mm/s
Hub
200 bis 400 mm
Spannung
100-240 V AC 50/60 Hz oder 24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 30
Geräuschpegel
dB (A) 45

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

SKF logo