Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

NEU: CPMB

Für Inkubatoren und Wärmebetten

CPMB
Mit ihrem weichen, geräuschlosen Hub, der niedrigen Bauhöhe und einer Vielzahl von Ausführungsvarianten stellt die SKF Teleskopsäule für die Säuglingspflege eine IEC-/UL-konforme Komplettlösung dar, mit der Erstausrüster leistungs- und kostenoptimierte Inkubatoren entwickeln können.

Bei den CPMB Teleskopsäulen braucht man keinerlei Kompromisse einzugehen, weder bei Ästhetik oder Geräuschentwicklung noch bei Schwingungsreduzierung oder Hygiene.

Eigenschaften und Vorteile

  • Integrierte Universal-Stromversorgungseinheit, kompatibel mit praktisch allen internationalen Spannungs- und Frequenzstandards (Bild 1)
  • Einbaufertig (Bild 2)
  • Softstart und Softabschaltung (Bild 3)
  • Niedriges Geräuschniveau
  • Kabelführung in der Teleskopsäule
  • Durchgehende Erdung
Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 2 000 N
Zugbelastung
0 N
Dynamische außermittige Belastung
bis zu 250 Nm
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 15 mm/s
Hub
200 bis 400 mm
Spannung
100-240 V AC 50/60 Hz oder 24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40
Schutzart
IP 30
Geräuschpegel
dB (A) 45

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo