Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

FRE

FRE-Abbildung
FRE
FRE Teleskopsäulen eignen sich zum Einbau in die Grundkonstruktion eines Tisches oder Stuhls oder auch für andere Einsatzbereiche, besonders in der Medizintechnik. Der Rohrbausatz hat eine ansprechende Konstruktion, ist stabil und universell einsetzbar. Der Kunde kann damit ein eigenes Antriebssystem (elektrisch oder hydraulisch) in seine Produkte einbauen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ansprechendes Design
  • Stabil
  • Universell einsetzbar
Technische Daten
Druckbelastung
Nicht zutreffend
Zugbelastung
Nicht zutreffend
Geschwindigkeit (volle Belastung)
Nicht zutreffend
Hub
200 bis 700 mm
Spannung
Ohne Motor
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
Nicht zutreffend

Datenblätter

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo