Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TFG

TFG-Abbildung
TFG
TFG ist eine sehr kompakte, schnelle und leistungsstarke Teleskopsäule, die für Schub- und Zugfunktionen verwendet werden kann. Dank der starren Aluminiumprofile und der Präzisionsgleitkissen kann die TFG außermittige Lasten ohne Verformung anheben. Die Teleskopsäule läuft sehr leise und vibriert nur minimal. Die Selbstverriegelung funktioniert bei Schub und Zug.

Eigenschaften und Vorteile

  • Druck- oder Zugbelastung
  • Kompaktes Design
  • Schnell
  • Leistungsstark
  • Einbaufertig
Technische Daten
Druckbelastung
2.500 N
Zugbelastung
2.500 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
15 mm/s
Hub
200 bis 700 mm
Spannung
120/230 V AC oder 24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 30

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo