Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TLC

TLC
TLC-Teleskopsäulen sind kompakte, schnelle und leistungsstarke Produkte mit Wechselstrommotoren für Schub- und Zugkräfte bis zu 4 000 N. Sie eignen sich ideal für Medizinbereiche, Industrie und Arbeitsplatzsteuerungen, wobei sie dank ihrer starren Aluminiumprofile und Präzisionsgleitkissen auch außermittige Lasten ohne Verbiegung anheben können. Die besondere und effiziente Getriebetechnologie stellt hohe Druckbelastung und geringen Lärmpegel sicher.

Eigenschaften und Vorteile

  • Druck- oder Zugbelastung
  • Kompaktes Design
  • Leise
  • Robust
  • Einbaufertig
Technische Daten
Druckbelastung
4 000 N
Zugbelastung
4 000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 11 mm/s
Hub
100 bis 700 mm
Spannung
120/230 V AC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 20/30

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo