Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TLT

TLT
TLT-Teleskopsäulen sind kompakte, schnelle und leistungsstarke Produkte mit doppelten Gleichstrommotoren für Schub- und Zugkräfte bis zu 4 000 N. Diese Säulen haben sehr kleine Einbaumaße und bieten ein optimales Verhältnis zwischen eingefahrener Länge und maximalem Hub. Sie eignen sich ideal für Medizinbereiche, Industrie und Arbeitsplatzsteuerungen, wobei sie dank ihrer starren Aluminiumprofile und Präzisionsgleitkissen auch außermittige Lasten ohne Verbiegung anheben können. Die besondere und effiziente Getriebetechnologie stellt hohe Druckbelastung und geringen Lärmpegel sicher.

Eigenschaften und Vorteile

  • Druck- oder Zugbelastung
  • Kompaktes Design
  • Leise
  • Robust
  • Einbaufertig
Technische Daten
Druckbelastung
4 000 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 25 mm/s
Hub
300 bis 700 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 40

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo