Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

TMS

TMA/TMD-Abbildung
TMS
Die leistungsstarke Teleskopsäule TMS zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von Hublänge und Einbaumaß aus und eignet sich zum Anheben exzentrischer Lasten. Die Teleskopsäule TMS arbeitet leise und schnell und kann in einer Entfernung von 2 m eine mittig angeordnete Last von 400 kg oder eine außermittige Last von 150 kg heben.

Eigenschaften und Vorteile

  • Hohe Biegelast
Technische Daten TMS
Druckbelastung
4.000 N
Zugbelastung
4.000 N
Hub
250‒700 mm
Betriebstemperatur
+10‒+40 °C

Bedienungsanleitung

Typische Einsatzbereiche

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo