Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Tragfähigkeit von Lagersätzen

Die Angaben über die Tragfähigkeit in der Produkttabellefür einreihige Schrägkugellager gelten jeweils für Einzellager. Für unmittelbar nebeneinander eingebaute Universallager ergibt sich:

  • die dynamische Tragzahl bei Standard-Universallager in Tandem, O- und X-Anordnung und bei Explorer Universallagern in O- und X-Anordnung aus
    C = 1,62 CEinzellager

  • die dynamische Tragzahl für Explorer Universallager in Tandem-Anordnung aus
    C = 2 CEinzellager

  • Statische Tragzahl
    C0 = 2 C0Einzellager

  • Ermüdungsgrenzbelastung
    Pu = 2 Pu Einzellager
SKF logo