Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Die SKF Axial-Schrägkugellager sind entweder vollkugelig ausgeführt oder mit Massivkäfigen aus Messing ausgerüstet (Bild 1), die auf der Wellen- oder Gehäusescheibe geführt werden.
SKF logo