Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager

Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager
Zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager
Bei den zweiseitig wirkenden Lagern (Bild 1) sind das tragfähige Oberlager und das kleinere Lager, das die Gegenführung übernimmt, zu einer Lagereinheit zusammengefasst. Diese Lager haben eine geringe Höhe und können Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Momentbelastungen aufnehmen. Ein Einzellager kann daher zur Unterstützung umlaufender Maschinenteile gegenüber stationären Komponenten eingesetzt werden. Diese zweiseitig wirkenden Lager sind ebenfalls nicht selbsthaltend.
SKF logo