Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Weitere Axial-Schrägkugellager

Zusätzlich zu den bereits genannten Axial-Schrägkugellagern fertigt SKF noch einseitig wirkende Lager für Gewindetriebe (Bild 1) und in relativ großen Stückzahlen zweiseitig wirkende Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager für Arbeitsspindeln von Werkzeugmaschinen (Bild 2, Bild 3). Die Werkzeugmaschinenlager sind wahlweise mit einem Berührungswinkel von 60° (für hohe Steifigkeit) oder Winkeln von 40° oder 30° (für hohe Drehzahlen) lieferbar. Weiterführende Angaben zu den Hochgenauigkeitslagern sind auf Anforderung erhältlich.
SKF logo