Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranzen

SKF Axial-Schrägkugellager werden mit den in der Tabelle aufgeführten Toleranzen gefertigt. Die Symbole bedeuten:

dNennmaß des BohrungsdurchmessersΔDNennmaß des AußendurchmessersΔAbweichung des mittleren Außendurchmessers vom NennwertTΔTs
dmpAbweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers vom Nennwert
DmpGesamthöhe
Abweichung der Einzelhöhe von der Nennhöhe einseitig wirkender Lager

Das Abmaß für die Höhe H der zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager beträgt einheitlich 0/+2,3 mm.
SKF logo