Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Einreihige SKF Rillenkugellager mit Einfüllnuten haben einen genieteten, kugelgeführten Stahlblechkäfig (kein Nachsetzzeichen Bild 1).
Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in Käfige und Käfigwerkstoffe.
SKF logo