Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Berührungsfreie Dichtungen

Die Lager mit berührungsfreien Dichtscheiben lassen die gleichen hohen Drehzahlen zu wie die Lager mit Z-Deckscheiben, weisen jedoch eine verbesserte Dichtwirkung auf. Die Dichtscheiben bilden einen extrem engen Dichtspalt mit der Innenringschulter (Bild 1). Sie bestehen aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und haben eine Stahlblecharmierung.
SKF Rillenkugellager mit berührungsfreien Dichtscheiben auf einer oder beiden Seiten sind durch das Nachsetzzeichen RZ bzw. 2RZ gekennzeichnet.
SKF logo