Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerdaten


Metrische LagerLager mit Zollabmessungen
Maß
normen


Hauptabmessungen: ISO 15:2011

, ausgenommen:
  • bearings with suffix X
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Hauptabmessungen: BS 292-2:1982, die 1997 zurückgezogen wurde.

Ausgenommen:
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
Toleranzen

Weitere
Informationen, siehe
(→ Tolerances)
Normal
P6 und P5 auf Anfrage

Werte: ISO 492:2014 (table 1, table 2, table 3)
Normal


Werte: BS 292-2:1982, die 1997 zurückgezogen wurde (table 4)
Radiale
Lagerluft

Weiterführende
Informationen
(→ Bearing internal clearance)
  • Normal
  • Die Verfügbarkeit von Lagern mit kleinerer oder größerer Lagerluft ist anzufragen.

Werte: ISO 5753-1:2009 (Tabelle 5)

Ausnahme:
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.

Schiefstellungen/Fluchtungsfehler≈ 2 bis 10 Bogenminuten

Die zulässige Schiefstellung zwischen Außen- und Innenring hängt ab von der Lagergröße, der inneren Konstruktion, dem Betriebsspiel in der Lagerung und den auf das Lager wirkenden Kräften. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge der Einflussgrößen lassen sich keine allgemein gültigen, eindeutigen Werte angegeben. Schiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
SKF logo