Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager mit Flansch am Außenring

Bestimmte Größen der SKF Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl stehen auch mit Flansch am Außenring zur Verfügung (Nachsetzzeichen R, Bild 1) und sind offen oder abgedichtet lieferbar (→ Dichtungslösungen). Die Lager dieser Ausführung können einfach und raumsparend im Gehäuse axial festgelegt werden. Auch die Bearbeitung der Aufnahmebohrung wird einfacher, da Gehäuseschultern entfallen können.
SKF logo