Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Rauheit der Lagersitzflächen

Die Rauheit von Lagersitzflächen wirkt sich nicht in gleichem Maße auf die Lagerfunktion aus wie deren Maß-, Form- und Lagegenauigkeit. Die gewünschte feste Passung wird jedoch wesentlich exakter erreicht, je glatter die Passflächen sind. Bei weniger kritischen Lageranordnungen ist eine relativ hohe Oberflächenrauheit zulässig.
Für Lageranordnungen mit hohen Anforderungen an die Genauigkeit sind Richtwerte für die mittlere Oberflächenrauheit Ra in der Tabelle für die verschiedenen Maßgenauigkeiten der Lagersitze angegeben. Diese Richtwerte gelten für geschliffene Sitze, was bei Wellensitzen für Wälzlager als normal vorausgesetzt werden kann.
SKF logo