Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Geschwindigkeit

Die Drehzahl von Wälzlagern wird im Normalfall durch die zulässige Betriebstemperatur begrenzt. Lagerarten mit niedriger Reibung und entsprechend geringer Wärmeentwicklung sind daher für hohe Drehzahlen am besten geeignet.
Die höchsten Drehzahlen lassen sich mit rein radial belasteten Rillenkugellagern (Bild 1) und Pendelkugellagern erreichen (Bild 2). Bei kombinierten Belastungen gilt dies für Schrägkugellager  (Bild 3). Das gilt im Besondern für hochgenaue Schrägkugellager und Hybrid-Rillenkugellager mit Keramikkugeln.
Axiallager lassen aufgrund ihrer Konstruktion nicht so hohe Drehzahlen zu wie Radiallager.
SKF logo