Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfigwerkstoffe

Käfige sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Werkstoffe erhältlich. Die Eigenschaften des Werkstoffs für einen bestimmten Käfig sind entscheidend für die Eignung des Lagers, in dem er für spezifische Anwendungen und Betriebsbedingungen zum Einsatz kommt. Die allgemeinen Käfigkategorien sind, je nach Werkstofftyp:

Sonstige Käfigwerkstoffe

Zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Werkstoffen können SKF Lager für spezielle Anwendungsfälle auch mit Käfigen aus anderen Polymerwerkstoffen, aus Phenolharz, Leichtmetallen oder aus besonderen Gusseisen-Werkstoffen ausgerüstet sein. Weitergehende Informationen über alternative Käfigwerkstoffe können beim Technischen SKF Beratungsservice angefragt werden.
SKF logo