Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerzuordnung zu den ISO Maßreihen

Die angegebenen Toleranzen für die Schwankung des Bohrungsdurchmessers tVdsp und des Außendurchmessers tVDsp für metrische Radiallager (Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 – außer Kegelrollenlager) sind nicht für Lager aller Durchmesserreihen gültig. Da die Zugehörigkeit eines Lagers zu einer bestimmten ISO Maßreihe nicht immer sofort aus der Lagerbezeichnung ersichtlich ist, sind in Tabelle 4 die Lagerreihenbezeichnungen den betreffenden ISO Durchmesserreihen zugeordnet.
SKF logo