Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Toleranztabellen

Die Toleranzwerte sind in folgenden Tabellen angegeben:
  • Normaltoleranzen für Radiallager, außer Kegelrollenlager (Tabelle 1)
  • Toleranzklasse P6 für Radiallager, außer Kegelrollenlager (Tabelle 2)
  • Toleranzklasse P5 für Radiallager, außer Kegelrollenlager (Tabelle 3)
  • Toleranzklassen Normal und CL7C für metrische Kegelrollenlager (Tabelle 4)
  • Toleranzklasse CLN für metrische Kegelrollenlager (Tabelle 5)
  • Toleranzklasse P5 für metrische Kegelrollenlager (Tabelle 6)
  • Normaltoleranzen für Radiallager mit Zollabmessungen, ausgenommen Kegelrollenlager (Tabelle 7)
  • Toleranzen für Kegelrollenlager mit Zollabmessungen (Tabelle 8)
  • Toleranzen für Axiallager (Tabelle 9)
  • Normaltoleranzen, Toleranzklassen , P6 und P5 für kegelige Bohrungen, Kegel 1:12 (Tabelle 10)
  • Normaltoleranzen für kegelige Bohrungen, Kegel 1:30 (Tabelle 11)
Soweit genormt, stimmen die Werte überein mit ISO 492:2014 und DIN 620-2:1988, ISO 199:2014 bzw. DIN 620-3:1994 sowie ANSI/ABMA Std 19.2-2013.
SKF logo