Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gesamtplanlauftoleranz

Bei Anlageflächen für Lagerringe an Schultern usw. ist eine Gesamtplanlauftoleranz entsprechend DIN EN ISO 1101:2012 einzuhalten, die um mindestens eine Grundtoleranz gegenüber der Durchmessertoleranz des anschließenden zylindrischen Sitzes eingeschränkt ist. Bei Auflageflächen für Axiallagerscheiben sollte die Gesamtplanlauftoleranz den durch IT5 festgelegten Wert nicht überschreiten. Richtwerte für den Gesamtlauffehler finden Sie in Tabelle 1.
SKF logo