Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager und Lagersätze für vorgespannte Lagerungen

Für bestimmte Anwendungsfälle liefert SKF Einzellager oder zusammengepasste Lagersätze in verschiedenen Sonderausführungen, die einfacher und zuverlässiger angestellt werden können oder bereits bei der Fertigung so aufeinander abgestimmt werden, dass sich nach dem Einbau ein vorher festgelegter Wert für die Vorspannung ergibt. Dazu gehören:
  • Kegelrollenlager der Ausführung CL7C für hoch belastete Lagerungen mit erhöhter Laufgenauigkeit, wie z.B. Ritzelwellenlagerungen (→ Kegelrollenlager)
  • Einreihige Universal-Schrägkugellager für den satzweisen Einbau (→ Schrägkugellager)
  • Einreihige zusammengepasste Kegelrollenlager (→ Kegelrollenlager)
  • Einreihige zusammengepasste Rillenkugellager (→ Rillenkugellager)
SKF logo