Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Strömungsverluste

Bei Ölbadschmierung ist das Lager zu einem gewissen Teil und in Sonderfällen auch ganz von Öl umspült. Die Strömungsverluste, die beim Umlaufen der Lager im Ölbad entstehen, erhöhen das Gesamtreibmoment und müssen berücksichtigt werden. Die Ölstandshöhe, die Ölviskosität, die Lagerdrehzahl, wie auch die Größe und Beschaffenheit des Ölbeckens können einen bedeutenden Einfluss auf die Strömungsverluste haben. Einflüsse anderer Schmiersysteme, z.B. von benachbarten Zahnrädern oder Kurventrieben, sind ebenfalls zu berücksichtigen.


SKF logo