Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager auf Spann- oder Abziehhülse

Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung können mit Spannhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen (Bild 1 und Bild 2) oder mit Abziehhülsen auf abgesetzten Wellen (Bild 3) befestigt werden. SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Ausführliche Informationen über die Spann- und Abziehhülsen enthält der Abschnitt Lagerzubehör.
Spannhülsen kommen häufiger zum Einsatz als Abziehhülsen, da sie nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden müssen. Das ist auch der Grund dafür, dass in diesem Abschnitt nur die Spannhülsen zusammen mit den passenden Lagern aufgeführt sind.
Bei abgedichteten Pendelkugellagern auf Spannhülse müssen die Dichtlippen vor Beschädigungen durch Anstreifen am Sicherungsblech geschützt werden. Deshalb sind für die abgedichteten Lager ausschließlich die hierfür vorgesehenen und in der Produkttabelle. Infrage kommen Spannhülsen der Standardausführung insbesondere aber die der Ausführung E (Bild 4). Eine weitere Möglichkeit ist, zwischen Lager und Sicherung einen Zwischenring anzuordnen.
SKF logo