Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerungen

SKF Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung oder mit kegeliger Bohrung auf Spannhülse ergeben zusammen mit einem passenden handelsüblichen SKF Lagergehäuse wirtschaftliche, austauschbare Lagerungseinheiten und entsprechen den Anforderungen an instandhaltungsgerechte Konstruktionen.
SKF logo