Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungssysteme

Einige SKF Pendelkugellager sind auch mit Berührungsdichtungen auf beiden Seiten erhältlich, Ausführung 2RS1 (Bild 1).
Die Dichtscheiben sind aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt und mit einer Stahlblecharmierung versehen.
Die abgedichteten Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und damit praktisch wartungsfrei. Sie gelten als praktisch wartungsfrei. Wenn die Lager im angewärmten Zustand eingebaut werden sollen, sollten sie mit Rücksicht auf die Fettfüllung und den Dichtungswerkstoff nicht über 80 °C erwärmt werden.

Schmierfettfüllung

Die abgedichteten Lager werden in Abhängigkeit vom Lageraußendurchmesser mit einem der beiden in Tabelle 1 aufgeführten Schmierfette vorgefüllt, die beide gute Korrosionsschutzeigenschaften aufweisen.
SKF logo