Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die SKF Y-Lager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird.

Beispiele und Anwendungsoptionen für Y-Lager sind nachstehend aufgeführt.

Basic bearing designation system

Beispiele


Lager mit metrischen Abmessungen:
YSP 207 SB-2FHierin sindYSP 207 =
SB =
-2F =

Lager mit Zollabmessungen:
YAR 207-107-2RF/VE495Hierin sindYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Anwendungsoptionen für Y-Lager

Test Designation 1
Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basiskennzeichen
Lagerausführung
YARLager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring
YARAGLager mit Gewindestiften, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierbohrungen
YATLager mit Gewindestiften, einseitig verbreiterter Innenring
YELLager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring
YELAGLager mit Exzenterringbefestigung, beidseitig verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierbohrungen
YETLager mit Exzenterringbefestigung, einseitig verbreiterter Innenring
YSALager mit kegeliger Bohrung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring
YSPLager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring
YSPAGLager mit ConCentra Stufenhülsenbefestigung, beidseitig symmetrisch verbreiterter Innenring, Fünflippen-Dichtung, ohne Schmierbohrungen
172Lager mit Standardinnenring
CYSLager der Reihe YET 2 mit Einlagering
Maßreihe
2Außendurchmesser entsprechend Durchmesserreihe 2 nach ISO 15:2011
62Lager entsprechend Maßreihe
02 nach ISO 15:2011, kugelförmige Mantelfläche
63Lager entsprechend Maßreihe
03 nach ISO 15:2011, kugelförmige Mantelfläche
Bohrungsdurchmesser d - Lager für metrische Wellen
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
bis
20
20 mm
bis
100 mm
Bohrungsdurchmesser d – Lager für Zollwellen

Dreistellige Zifferkombinationen, in denen die erste Ziffer die Lagerbohrung in ganzen Zoll und die beiden letzten in sechzehntel Zoll angeben, folgen der Reihen/Bohrungskennzahl für das Lager der metrischen Grundausführung, z. B. 204-012
-008
bis
-300
1/2 in. (12,7 mm)
bis
3 in. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
B
Schmierbohrungen im Außenring (nur für Lager mit Standard-Innenring)
SBSKF ConCentra Kugellager mit verkürztem Innenring

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
–2FBerührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe, auf beiden Seiten
-2RFBerührungsdichtung, NBR, vorgeschaltete Schleuderscheibe aus Kautschuk, auf beiden Seiten
-2RS1Berührungsdichtung, NBR, auf beiden Seiten
CZylindrische Mantelfläche
GSchmierbohrung in der Mantelfläche, angeordnet gegenüber der Seite mit der Sicherungsvorrichtung
GR
Schmierbohrung in der Mantelfläche, angeordnet auf der Seite mit der Sicherungsvorrichtung
KKegelige Bohrung, Kegel 01:12
ULager ohne Sicherungsvorrichtung

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HVLagerteile aus nichtrostendem Stahl, Dichtungen und Schleuderscheiben aus lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett
VE495
Verzinkte Innen- und Außenringe, Dichtungen und Schleuderscheiben aus nichtrostendem Stahl und lebensmittelverträglichem Kautschuk, lebensmittelverträgliches Schmierfett
VL065
Innenring mit verzinkter Bohrung und Stirnseiten

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, Lagerpaare (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung
W
Lager ohne Schmierbohrung(en)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
AH
Lager für Lüftungsanlagen
VP076Deckscheiben auf beiden Seiten des Lagers
VP274
Berührende Dichtung, NBR, auf beiden Seiten (nur für Lager mit Standard-Innenring)
SKF logo