Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungen für abgedichtete Lager

Sollen abgedichtete Pendelkugellager oder Pendelrollenlager über eine Spannhülse auf der Welle befestigt werden, kommen hierfür die modifizierten Spannhülsen der Ausführungen E, L, T sowie der Ausführungen EL und EH infrage. Bei diesen Spannhülsen ist sichergestellt, dass weder die Hülsenmutter noch das Sicherungselement die Dichtung beschädigt (Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Bild 4 für Nachsetzzeichen E, L und TL).
Die Spannhülsen der Ausführung EL oder EH sind entweder mit einer KMFE .. L Wellenmutter bestückt, deren Ansatz-Außendurchmesser kleiner ausgeführt ist als bei der KMFE Standard-Wellenmutter (Bild 5) bzw. mit einer KMFE .. H Wellenmutter bestückt (Bild 6), deren Ansatz-Außendurchmesser größer ausgeführt ist, als bei der KMFE Standard-Wellenmutter.
SKF logo