Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Die Abmessungen der metrischen SKF Spannhülsen stimmen mit den Angaben in ISO 2982-1:1995 überein. Die metrischen Spannhülsen für Zollwellen haben jedoch einen abweichenden Bohrungsdurchmesser.
Die Abmessungen der SKF Spannhülsen mit Zollabmessungen entsprechen ANSI/ABMA Std. 8.2-1991.
SKF logo