Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für das SKF Wälzlager-Zubehör folgen einem System, das aus dem Produkttyp und Größenbezeichnungen mit oder ohne Nachsetzzeichen besteht.

Ein Beispiel mit geeigneten Optionen für Wellenmuttern mit Klemmstück ist nachfolgend aufgelistet:

Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

KMK 13
Hierin sindKMK =
13 =

Ein Beispiel mit geeigneten Optionen für Wellenmuttern mit Klemmstück

Test Designation 2
Produktart
KMK
Metrische Wellenmutter mit Klemmstück

Test Designation 2
Kennzeichen für die Größe

Siehe Produkttabelle

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen (k. A.)
SKF logo