Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenmutterdaten

MaßnormenISO 2982-2:2013 bzw. DIN 981:1993, mit Ausnahme der Breite
Gewindestift: ISO 4026:2003 bzw. DIN 915:1980, Festigkeitsklasse 45H
ToleranzenMetrisches Gewinde, 5H: ISO 965-3:1998
Gegengewinde auf der Welle
(Empfehlung)
6g: ISO 965-3:1998
Losbrechmoment
KMK Wellenmuttern werden auf einer Welle (Hülse) durch Reibung stabilisiert. Die Reibung kann variieren, je nach dem auf die Gewindestifte wirkenden Anzugsmoment beim Einbau, der Oberflächengüte des Wellengewindes (Hülse), der Schmierstoffmenge auf dem Gewinde usw. Die Wellenmuttern müssen vorschriftsmäßig montiert und das Gewinde nur geringfügig geschmiert sein.

KMK Wellenmuttern sind für die allgemein üblichen Anwendungen ausreichend. Die Mutternsicherung ist für die allgemein üblichen Anwendungsfälle ausreichend.

Ausführliche Informationen über diese Produkte sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.
SKF logo