Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für das SKF Wälzlager-Zubehör folgen einem System, das aus dem Produkttyp und Größenbezeichnungen mit oder ohne Nachsetzzeichen besteht.

Beispiele mit geeigneten Optionen für Wellenmuttern mit Sicherungsblech oder Sicherungsbügel sind nachfolgend aufgelistet:


Beispiele

Wellenmutter
KML 28
Hierin sindKML =
28 =

Sicherungsscheibe
MB 15 AHierin sindMB =
15 =
A =

Sicherungsbügel
MS 31/710
Hierin sindMS 31 =
710 =

Sicherungsbügel
PL 68Hierin sindPL =
68 =

Geeignete Optionen für Wellenmuttern mit Sicherungsblech oder Sicherungsbügel


Produktart
AN
Wellenmutter mit Zollabmessungen und Unified Special Form Gewinde entsprechend ANSI/ABMA-8.2:1999
HM
Metrische Wellenmutter mit metrischem ISO-Trapezgewinde
HME
HM Wellenmutter mit metrischem ISO Trapezgewinde und abgesetztem Außendurchmesser
HML
Niedrig bauende Wellenmutter mit metrischem ISO Trapezgewinde
HMLL
Extrem niedrig bauende Wellenmutter mit metrischem ISO Trapezgewinde
N
Wellenmutter mit Zollabmessungen und Unified Special Form Gewinde entsprechend ANSI/ABMA-8.2:1999
N (000)
Wellenmuttern niedriger Bauweise mit Zollabmessungen und Unified Special Form Gewinde bzw. Acme Class 3G Trapezgewinde entsprechend ANSI/ABMA-8.2:1999
MB
Metrisches Sicherungsblech nach ISO 2982-2:2013
MBL
Metrisches Sicherungsblech niedriger Bauweise nach ISO 2982-2:2013
MS 30
Metrischer Sicherungsbügel nach ISO 2982-2:2013 für Wellenmutter der Reihe HM 30
MS 31
Metrischer Sicherungsbügel nach ISO 2982-2:2013 für Wellenmutter der Reihe HM 31
PL
Sicherungsbügel nach ANSI/ABMA-8.2:1999 für Wellenmuttern der Reihe N (000)
W
Sicherungsblech mit Zollabmessungen nach ANSI/ABMA-8.2:1999


Kennzeichen für die Größe

Siehe die entsprechenden Produkttabellen in Wellenmuttern mit Sicherungsblech oder Sicherungsbügel.


Nachsetzzeichen
BWellenmutter mit Whitworth-Gewinde
TMetrisches ISO Trapezgewinde
AVerstärktes Sicherungsblech
SKF logo